Clește de sertizare pentru contacte pe bandă D-Sub
Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare
Articol nr. | Descriere articol | Versiune | Notă | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
Scule | |||||
11158400
| Clește de sertizare | În geantă de scule | bacuri de sertizare incluse, pentru contacte H-D 1.0 D-Sub (0.08 - 0.56 mm²) | 1 |
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.