EPIC® H-B 24 SDRL-BO
Carcasă tip H-B. Standard industrial
Carcasa metalică universală cu 2 intrări pentru cabluri și bolțuri pentru levier de blocare este adecvată pentru utilizarea în aplicații în construcția de mașini și instalații.
- Pentru introducerea ușoară a două cabluri
- Capac metalic cu balama robustă
- Testat pentru clasa de protecție UL50E
Beneficii
- Fixare sigură cu 4 șuruburi
- Gât filetat turnat pentru montarea presetupei
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Industria de prelucrare a maselor plastice
Caracteristicile produsului
- Cu baza montată pe suprafaţă, versiune joasă
- Bolţuri pentru două leviere de închidere
- 2 intrări de cablu
- Capac metalic
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri
Levier: oțel zincat
Etanșare: NBR
Clasa de protecție
- IP 65 (blocat) IP 40 (capac închis)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.