e-Shop

EPIC® POWER M23 INSERTS

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

Inserturi EPIC POWER M23

Industrie alimentarăÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeEnergie eolianaRezistență chimică bunăRezistent la coroziuneProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăTimpul de asamblarePreluare optimă a efortului de tracţiuneCerinţa de spaţiuRobustSiguranţăPresetupa SKINTOP® integratăInterferenţa semnalelorImpermeabil

CEEAC

Articol nr. Descriere articolDomeniul de înclemare în mmConfigurația pinilorBucăţi / UA
24441170
EPIC POWER M23 3+PE+4 MAMĂ-3+PE+420
24441171
EPIC POWER M23 3+PE+4 TATĂ-3+PE+420
24441168
EPIC POWER M23 5+PE MAMĂ-5+PE20
24441169
EPIC POWER M23 5+PE TATĂ-5+PE20

Beneficii

  • Pentru montarea personalizată cu contacte de tip soclu sau pin.
  • Inserțiile pentru contactele cu soclu și inserțiile pentru contactele cu pin se potrivesc la fel de bine în carcasele D6 și F6 și pot fi interschimbate după cum este necesar (carcasele sunt disponibile separat).

Domeniul de utilizare

  • Pentru fabricarea unui conector circular EPIC® POWER M23.
  • Pentru utilizare cu carcasele din seria EPIC® POWER M23.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Tensiunea nominală (V)

  • 630 V (contacte de 2 mm)
  • 250 V (contacte de 1 mm)

Tensiunea nominală de impuls

  • 6 kV (contacte de 2 mm )
  • 4 kV (contacte de 1 mm)

Curent nominal (A)

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contacte de 2 mm)
  • 7 A (contacte de 1 mm)

Grad de poluare

  • 3

Rezistența de contact

  • < 4 mOhm

Numărul contactelor

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Metoda de fixare

  • Pentru sertizare: 0.5 - 4.0 mm² (contacte de 2 mm)
  • Pin sertizabil: 0.14 - 1.0 mm² (contacte de 1 mm)

Material

  • PA poliamidă

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Gama de temperatură

  • -25°C până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.