Contacte tată |
74033001
| POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² | LSI A1, A3, G5 | 10 | |
74033000
| POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² | LSI A1, A3, G5 | 100 | |
74034001
| POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² | LS1 F6, F7 | 10 | |
74034000
| POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² | LS1 F6, F7 | 100 | |
74033101
| POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 | 2mm Stift 0,5-2,5mm² | LSI A1, A3, G5 | 10 | |
74033100
| POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 | 2mm Stift 0,5-2,5mm² | LSI A1, A3, G5 | 100 | |
74034101
| POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 | 2mm Stift 0,5-2,5mm² | LS1 F6, F7 | 10 | |
74034100
| POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 | 2mm Stift 0,5-2,5mm² | LS1 F6, F7 | 100 | |
44420103
| POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 | 2mm Stift 4,0mm² | LS1 F6, F7 | 100 | |
Contacte tată |
72400001
| SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² | insert M23 (not D-Sub) | 10 | |
72400000
| SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² | insert M23 (not D-Sub) | 100 | |
72402001
| SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 | 1mm Stift löt bis 1mm² | insert M23 (not D-Sub) | 10 | |
72402000
| SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 | 1mm Stift löt bis 1mm² | insert M23 (not D-Sub) | 100 | |
72401000
| M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 | 2mm Stift crimp 1,0-2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 100 | |
72403100
| SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 | 2mm Stift löt bis 2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 10 | |
72403000
| SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 | 2mm Stift löt bis 2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 100 | |
Contacte mamă |
74020601
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
74200600
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
72402601
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² | insert M23 (not D-Sub) | 10 | |
72402600
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² | insert M23 (not D-Sub) | 100 | |
72401601
| SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 | 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 10 | |
72401600
| - | 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 100 | |
72404100
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | 2mm Buchse löt bis 2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 10 | |
72404000
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | 2mm Buchse löt bis 2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 100 | |
74034501
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
74034500
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
44420104
| POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | 2mm Buchse Drahtfeder 4mm² | pentru tip D6, A6 | 10 | |
44420105
| POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | 2mm Buchse Drahtfeder 4mm² | pentru tip D6, A6 | 100 | |
44429001
| POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE | 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² | LS1 D6, A6 | 1 | |
44429370
| POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | 2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm² | LS1 D6, A6 | 100 | |
Contacte 2 mm, mamă, sertizate |
44429371
| POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | 2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm² | LS1 D6, A6 | 10 | |