e-Shop

ÖLFLEX® CRANE CF

Cabluri panglică din cauciuc, rezistente la intemperii, cu ecran din cupru

ÖLFLEX® CRANE CF - Cablu plat, cu ecrane individuale, pentru exterior, în aplicații de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Pentru circuite de forţă şi comandă, U0/U:300/500 V

  • Pentru aplicații pe carucior de cablu la exterior
  • Conform protecţiei EMC

Potrivit pentru exteriorRezistent la receRezistent la uleiInterferenţa semnalelorRezistent la UV

CEEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Dimensiunile exterioare , lăţime x înălţime (mm)Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
ÖLFLEX® CRANE CF
0041075
4.0 G 1.518.5 x 6.579220
0041076
8.0 G 1.536.0 x 6.5155470
0041077
12.0 G 1.554.5 x 7.1238745
0041078
4.0 G 2.522.8 x 7.7141320

Beneficii

  • Rezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu
  • Cablurile plate necesită mai puţin spaţiu decat cele rotunde
  • Rază de curbură mai mică decăt în cazul cablurilor rotunde
  • Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice

Domeniul de utilizare

  • Pentru sisteme de ridicare pe şantier, instalaţii fixe pentru şantiere navale, sau sisteme flexibile tip monorail
  • Staţii de epurare, oţelării şi sisteme de depozite automate
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Poate fi utilizat pentru ascensoare până la o lungime max. de suspensie de 50 m

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

  • Bazat pe VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Descrierea produsului

  • Conductorii : din liţe fine de cupru neacoperit
  • izolaţia de conductor amestec de elastomeri
  • Ecranul individual consistă din :
    - folie de plastic bobinată
    - ecran din ţesătură din cupru cositorit
    - folie de plastic bobinată
  • Izolaţie exterioară din amestec special de cauciuc

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu plat

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu plat

Codul de identificare al conductorilor

  • Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
  • De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi

Construcția conductorilor

  • Conductor de cupru conform cu VDE 0295/IEC 60228 până la 25 mm²: lițe extrafine, clasa 6 de la 35 mm²: lițe extrafine, clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Utilizare flexibilă: 10 x grosimea cablului
  • Instalare fixă: 4x grosimea cablului

Tensiune nominală

  • U0/U: 300/500 V

Tensiunea de test

  • 2000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Gama de temperatură

  • Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +90°C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +90°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.