e-Shop

H01N2-D

Cablu standardizat de sudură cu arc electric

H01N2-D, omologare HAR, cablu de conectare şi cablu de comandă din cauciuc pentru sudură cu arc electric, bazat pe tipul NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, material de izolaţie cu întârziere la propagarea focului

  • Cablu de sudură conform cu EN 50525-2-81
  • Anterior, VDE tip NSLFFÖU

Rezistent la receRezistent la uleiRezistent la UV

CEHAREACFire

Articol nr. Secțiunea conductorului (mm²)Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
2310026
107.7 - 8.796171
2210700
168.8 - 9.8153,6198
2210701
2510.1 - 11.3240305
2210702
3511.4 - 12.6336415
2210703
5013.2 - 14.6480555
2210704
7015.3 - 16.9672765
2210705
9517.1 - 18.89121010
2210706
12019.2 - 21.111521262
2210707
15021.1 - 23.214401610
2210708
24025.8 - 27.723042520

Beneficii

  • Versiune certificată și conformă <HAR>, marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC

Domeniul de utilizare

  • Folosit pentru sudură electrică cu electrozi, conform EN 50565-2
  • Folosit pentru alimentarea cleştelui port - electrod, până la tensiuni de 100 V
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Pentru transmiterea curenților mari de la aparatul de sudură la suportul pentru electrod.

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

  • Agrementat <HAR> H01N2-D conform cu EN 50525-2-81

Descrierea produsului

  • Conductor de cupru conform cu HAR
  • Mănunchi aproximativ conform clasei 6 până la 95 mm² şi aproximativ clasa 5 de la 120 mm², conform VDE 0295
  • Separator din film sintetic sau hârtie
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM5

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000824
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de sudură

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000824
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de sudura

Construcția conductorilor

  • H01N2-D conform cu EN 50525-2-81

Raza minimă de îndoire

  • Utilizare flexibilă: 12 x diametrul exterior

Tensiune nominală

  • U0/U: 100/100 V

Tensiunea de test

  • 1000 V

Domeniul de curent

  • Conform cu VDE 0298 Part 4, tabel 16
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Gama de temperatură

  • Utilizare flexibilă: -20°C până la +85°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.